Einsatzgebiet
Flachschlauch für Betonkübel (Container).
Transport vom Betonkübel zur Schalung.
Technische Merkmale
Flach aufrollbar für einfache Lagerung und Handhabung.
Geringes Gewicht.
Hervorragende Abriebfestigkeit, Wetter- und Abrasionsbeständigkeit.
Abriebfestigkeit der Schlauchseele <100mm^3.
Design
Technical drawing
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Fluid Transfer Solutions Brochure
Fluid Transfer Solutions Brochure (PDF)