Einsatzgebiet
Betonspritzschlauch für die Ausrüstung von Betonpumpen (Endschlauch).
Technische Merkmale
Vermeidet das Ausschlagen des Endverteilerschlauches, dass durch Druckstöße im Rohrleitungssystem erzeugt wird.
Vermeidung der Verletzungsgefahr.
Hohe Abriebfestigkeit garantiert eine lange Lebensdauer.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Zusatzinformationen
Die Standardsicherheitsvorschriften sind zu beachten, d.h. der Schlauchbereich ist während der Reinigung zu räumen, oder wenn ein Pressluftfehler im Pumpsystem anzeigt wird
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Fluid Transfer Solutions Brochure
Fluid Transfer Solutions Brochure (PDF)