Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Übersicht
Seele
hochabriebfester Naturkautschuk, glatt, schwarz,
Karkasse
Synthetische Textileinlagen,
Decke
witterungs- und abriebfest SBR, fein stoffgemustert, weiß,
Einsatztemperatur
-30 to +70
Elektrische Leitfähigkeit
elektrisch leitfähige Seele.
Besondere Eigenschaften
Die Abriebfestigkeit der Seele ist < 40mm3 gemäss ISO 4649.
Zusatzinformationen
Empfohlen sind folgende handelsübliche Armaturen: für einen Betriebsdruck ≤ 40 bar:
- Aussenhülsen mit Schneidschraubenbefestigung (Comet)
- eingebundene Innenarmaturen (Kamlok).
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3