Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
EPDM, glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textileinlagen mit Stahlspirale,
Decke
EPDM, gewellt, fein stoffgemustert, witterungsbeständig, schwarz,
Einsatztemperatur
-30 to +100, Mit Spitzen bis +110°C
Elektrische Leitfähigkeit
leitfähige Seele und Decke (Spirale muss mit den Kupplungen verbunden werden).
Der Schlauch ist für Abmessungen > 40 nach ATEX zugelassen.
Zusatzinformationen
Geringe Dehnung unter 10bar Betriebsdruck.
Lagerhaltung in 20 oder 12m Längen, größere Längen auf Anfrage.
Schlaucharmaturen
Schläuche können mit BLOC-END®-Kupplungen montiert werden bei folgenden max. Betriebsdrücken:

ID≤150mm:
Betriebsdruck=10bar.

ID>150mm:
- Betriebsdruck=10 bar bei stationärer Anwendung (keine Schlauchbewegung, kein Wasserschlag, keine Zugkraft) und/oder bei einer Temperatur von max. <40°C,
- Betriebsdruck=5 bar bei dynamischer Anwendung und/oder bei einer Temperatur von >40°C.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Cement Industry
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Storage Guideline

Bloc-End coupling

Bloc-End fittings instructions

TRELLEBORG Handling Guideline

ATEX Certificate

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3