Einsatzgebiet
Pneumatische Förderung von abrasiven Lebensmitteln ( Zucker, Getreide, Mehl, Milchpulver, Viehfutter etc.) und Chemikalien (PVC, Farbstoffen etc.).
Technische Merkmale
Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit von Seele und Decke kann der Schlauch in den ATEX-Zonen 0, 1, 2 und 20, 21 und 22 eingesetzt werden.
Nicht abfärbend, abriebfeste Schlauchdecke.
Die elektrisch leitfähige Seele und Decke ermöglichen höhere Förderungsgeschwindigkeiten von abrasiven Produkten.
Übersicht
Elektrische Leitfähigkeit
Seele und Decke, R<100MΩ/lg , die Spirale muss
mit Kupplungen verbunden werden.
mit Kupplungen verbunden werden.
Norm und Zulassung
EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006.
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600.
Französische Gesetzgebung.
Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600.
Französische Gesetzgebung.
Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Food Contact Certificate
Certificate
ATEX Certificate
Certificate
Bloc-End fittings instructions
Bloc-End fittings instructions (PDF)