Einsatzgebiet
Hydraulische Saug- und Druckförderung hoch abrasiver Medien.
Technische Merkmale
Hervorragende Abriebfestigkeit (starke Verschleißschicht der Seele).
Betriebsdruck: 20bar.
Geringe Installationskosten.
Reduzierung von Druckverlust.
Vibrations- und Geräuschdämpfung.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)