Einsatzgebiet
Für hydraulischen und pneumatischen Materialtransport in Stahlerzeugung, Bergbau, Chemie, Kraftwerkstechnik, Giessereien, Kieswerken, Kläranlagen und Bauindustrie.
Technische Merkmale
Hervorragende Abrasionsbeständigkeit bei hoher Temperatur.
Einfache und schnelle Montage.
Statische Leitfähigkeit durch Spirale und antistatischer Seele.
Absorbiert Druckstöße.
Reduzierung des Druckabfalls.
Dämpft Vibrationen und Geräusche.
Verschiedene Flanschtypen möglich.
Hervorragende Witterungsbeständigkeit.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Zusatzinformationen
Geringe Längendehnung unter 10bar Betriebsdruck.
Schläuche können mit glatten oder erweiterten Muffen gefertigt werden.
Schläuche können mit glatten oder erweiterten Muffen gefertigt werden.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Cement Industry
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
End-Flex coupling
End-Flex coupling (PDF)
ATEX Certificate
ATEX Certificate (PDF)