Einsatzgebiet
Hydraulischer und pneumatischer Transport von abrasiven Medien.
Technische Merkmale
Hervorragende Abrasionsbeständigkeit.
Niedrige Einbaukosten.
Elektrische Leitfähigkeit wird über Stahlspirale und Kupferlitze hergestellt.
Dämpfung von Druckstößen.
Druckverlust.
Vibrations- und Geräuschdämpfung.
Viele Kupplungstypen möglich.
Hervorragende Witterungsbeständigkeit.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Zusatzinformationen
Geringe Längendehnung unter 10bar Betriebsdruck.
Schläuche können mit glatten oder erweiterten Muffen gefertigt werden.
Schläuche können mit glatten oder erweiterten Muffen gefertigt werden.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Cement Industry
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
End-Flex coupling
End-Flex coupling (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)