Einsatzgebiet
Schlauch zum Be- und Entladen von Schlamm.
Be- und Entladen von Wasser, Schlammverdickung, Bentonit und Emulsion aus Bohrschlamm wie Schwerflüssigkeit, abrasive Materialien und solche versehen mit grobkörnigen Partikeln.
Speziell für Bohr- und Fundierungstechnik und Tunnelkonstruktionen.
Besonders geeignet für Anwendungen auf Trommeln im Tunnelbau.
Technische Merkmale
Leichte und flexible Handhabung.
Beständig gegen hohe Beanspruchung.
Abriebfest.
Übersicht
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)