Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
null,
Karkasse
Kupferbeschichtete Federdraht-Stahlspirale schützt bei Abrasion,
Decke
null,
Einsatztemperatur
-30 to +100
Besondere Eigenschaften
Abrasion ISO 4649: 30mm3.
Halogen- und Weichmacherfrei.
Zusatzinformationen
Technische Merkmale gelten für den Einsatz bis +20°C.
Schlaucharmaturen
Standard: Einbindung mit Clamp.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
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
Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3