Einsatzgebiet

Einsatzgebiet

Übersicht
Seele
NR, glatt, schwarz,
Karkasse
Synthetische Textileinlagen,
Decke
Abriebfester SBR, fein stoffgemustert, schwarz,
Einsatztemperatur
-30 to +80
Elektrische Leitfähigkeit
leitfähige Schlauchseele.
Besondere Eigenschaften
Verschleissfestigkeit der Seele <70mm3 gemäss ISO 4649.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3