Minimising risk and maximising operational efficiency
Delivering proven cost-efficient solutions and unrivalled support for the full life cycle of the transfer system.
Cryoline von Trelleborg
Flüssigerdgas sicher und einwandfrei fördern. Cryoline LNG Schläuche für den Einsatz in FLNG Projekten unter rauen Umweltbedingungen. Im Gegensatz zu parallel zueinander betriebenen LNG Förderarten setzt diese Lösung einen neuen Maßstab hinsichtlich Sicherheit, Bedienbarkeit und Verfügbarkeit von FLNG Einrichtungen durch eine Vergrößerung des Abstands zwischen den Fahrzeugen.
Trelleborg Oil & Gas
Exploration and extraction of oil & gas takes place in some of the most extreme environments and under the most demanding of conditions. Find out how Trelleborg makes drilling deeper and transportation at cryogenic temperatures possible.