TRI-CLAMP
DIN 32676/ISO 2851
Downloads
Datenblatt
Handle-Tech
Technische Zeichnung
Technische Daten
DN | Dd | bB |
---|---|---|
25 |
22,5 |
50,5 |
38 | 35,5 | 50,5 |
51 | 48,5 | 64 |
63 | 60,5 | 77,5 |
76 | 72,9 | 91 |
104 | 100 | 119 |
AD Schlauch | B | C |
---|---|---|
50,5 |
25 |
22,5 |
50,5 | 38 | 35,5 |
64 | 51 | 48,5 |
77,5 | 63,5 | 60,5 |
91 | 76,1 | 72,5 |
119 | 104 | 100 |
Schlauchdurchmesser | AD Hülse A |
---|---|
25 bis 40 |
50,5 |
49,3 - 51 - 52 | 64 |
60,3 - 63 | 77,5 |
70 - 76,1 | 91 |
85 - 88,9 | 106 |
101,6 - 104 | 119 |