SMS
SMS 1145
Downloads
Datenblatt
Handle-Tech
Technische Zeichnung
Technische Daten
DN | F | d | |
---|---|---|---|
25 |
1" |
40 x 1/6" |
22,5 |
38 | 1"1/2 | 60 x 1/6" | 35,5 |
51 | 2" | 70 x 1/6" | 48,5 |
63 | 2"1/2 | 85 x 1/6" | 60,5 |
76 | 3" | 98 x 1/6" | 72,9 |
104 | 4" | 125 x 1/4" | 100 |
A | d |
---|---|
35,5 |
22,5 |
55 | 35,5 |
65 | 48,5 |
80 | 60,5 |
93 | 72,9 |
118 | 100 |
F | A | B | L |
---|---|---|---|
40 x 1/6" |
51 |
32,5 |
19 |
60 x 1/6" | 74 | 48,5 | 23 |
70 x 1/6" | 84 | 61 | 24 |
85 x 1/6" | 100 | 74 | 28 |
98 x 1/6" | 114 | 87 | 30 |
125 x 1/4" | 138 | 113 | 31 |
A | B | C |
---|---|---|
32 |
25 |
22,5 |
48 | 38 | 35,5 |
61 | 51 | 48,5 |
73,5 | 63,5 | 60,5 |
86 | 76 | 72,9 |
116 | 104 | 100 |