Technische Beschreibungen
Klauenverschluss 360°
Kupplungsmaterial = ASTM CF8M/1.4408
Dichtungsmaterial = CSM
Schwarzer Sicherungsring für visuelle Identifizierung der Kupplung
Betriebsdruck = 16 bar
max. Betriebs- T°C (mit CSM-Dichtung) = 120°C
Kupplungsmaterial = ASTM CF8M/1.4408
Dichtungsmaterial = CSM
Schwarzer Sicherungsring für visuelle Identifizierung der Kupplung
Betriebsdruck = 16 bar
max. Betriebs- T°C (mit CSM-Dichtung) = 120°C
Vorteile
Torsion des Schlauches beim Anschließen vermeiden
Montage wird vereinfacht:
keine drehbare Kupplung V/M
Erhöhte Sicherheit im Vergleich zu Kupplungen ohne Ösen
Montage wird vereinfacht:
keine drehbare Kupplung V/M
Erhöhte Sicherheit im Vergleich zu Kupplungen ohne Ösen
Empfehlungen
CSM-Dichtung vor Schweißarbeiten entfernen
Ergänzende Informationen
Patentnummer : P281-B-41739
Ergänzende Informationen
Patentnummer : P281-B-41739
Kupplungsdesign
Downloads
Datenblatt
Guillemin Kupplungen Datenblatt
Guillemin drehbar
Chemie - Petrochemie
Technische Daten
EDELSTAHL 316 |
||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer |
Nennweite Kupplung mm |
Nennweite Stutzen mm |
Kupplung |
Lager |
5105247 | DN 50 | 60,3 | Anschweißende | OK |
5105248 | DN 80 | 88,9 | Anschweißende | OK |
5105281 | DN 100 | 114,3 mm | Anschweißende | OK |
5105249 | DN 50 | Guillemin Stutzen DN 50 | Für Folienwickelschläuche DN 50 | OK |
5105250 | DN 80 | Guillemin Stutzen DN 80 | Für Folienwickelschläuche DN 80 | OK |