DN | F | d |
---|---|---|
10 |
28 x 1/8" |
10 |
15 | 34 x 1/8" |
16 |
20 | 44 x 1/8" | 20 |
25 | 52 x 1/6" | 26 |
32 | 58 x1/6" | 32 |
40 | 65 x 1/6" | 38 |
50 | 78 x 1/6" | 50 |
65 | 95 x 1/6" | 66 |
80 | 110 x 1/4" | 81 |
100 | 130 x 1/4" | 100 |
125 | 160 x 1/4" | 125 |
150 | 190 x 1/4" | 150 |
A | d |
---|---|
20 |
10 |
28 | 16 |
36 | 20 |
44 | 26 |
50 | 32 |
56 | 38 |
68 | 50 |
86 | 66 |
100 | 81 |
121 | 100 |
150 | 125 |
176 | 150 |
F | A | L |
---|---|---|
28 x 1/8" | 38 |
18 |
34 x 1/8" | 44 | 18 |
44 x 1/6" | 54 | 21 |
52 x 1/6" | 63 | 21 |
58 x 1/6" | 70 | 21 |
65 x 1/6" | 78 | 21 |
78 x 1/6" | 92 | 22 |
95 x 1/6" | 112 | 25 |
110 x 1/4" | 127 | 30 |
130 x 1/4" | 148 | 31 |
160 x 1/4" | 178 | 35 |
190 x 1/4" | 210 | 40 |
A | B | L |
---|---|---|
20 |
12 |
4,5 |
26 | 18 | 4,5 |
33 | 23 | 4,5 |
40 | 30 | 5 |
46 | 36 | 5 |
52 | 42 | 5 |
64 | 54 | 5 |
81 | 71 | 5 |
95 | 85 | 5 |
114 | 104 | 6 |
142 | 130 | 7 |
167 | 155 | 7 |
Technische Zeichnung
Downloads
UTS-MediaElement-Download
DIN
DIN 11851