Download List is Empty
Downloads
UTS-MediaElement-Download
DN (mm) | B (mm) |
---|---|
15 |
32 |
20 | 42 |
25 | 46 |
32 | 56 |
40 | 64 |
50 | 76 |
65 | 87 |
80 | 103 |
100 | 132 |
125 | 162 |
150 | 194 |
Technische Zeichnung
DN (mm) |
E |
---|---|
15 |
23,8 |
20 | 32,1 |
25 | 36,7 |
32 | 45,5 |
40 | 53,4 |
50 | 63 |
65 | 75,8 |
80 | 91,5 |
100 | 119,5 |
125 | 146 |
150 | 175,9 |
Adapter
Technische Daten
Camlock
MIL C-27487
Kupplung
Technische Zeichnung für die Kupplung