Dobbeltvirkende tætning til statiske og dynamiske applikationer. Fås i forskellige materialer, fx nitril (NBR), fluorocarbon (FKM), ethylene propylene (EPDM), kloropren, silikone, fluorosilickone, osv. Polyuretan fås i hårdhed 70 til 90 Shore A og er extrusionsresistent, slidstærk og giver lav friktion. Fås i henhold til ISO 3601, AS 568 A, BS 1806, BS 4518 og andre anerkendte standarder.Find produkterne i vores elektroniske katalog:E-katalog metriskE-katalog tommer