Nová aplikace Trelleborg TLC Plus
Při nastavení správného tlaku pneumatik můžete snížit variabilní náklady hospodaření až o více než 20 %. Aplikace TLC Plus je moderní systém kontroly na bázi senzorů, který měří rozdíl mezi optimálním tlakem v pneumatikách a skutečným tlakem v pneumatikách vašich traktorů.
Sada TLC Plus je moderní systém kontroly na bázi senzorů, který měří tlak v pneumatikách. Při správném nastavení tlaku pneumatik můžete snížit variabilní náklady hospodaření o více než 20 % za současného zlepšení ochrany úrody a úrovně provozní bezpečnosti. Zvyšte svou produktivitu zemědělského hospodaření se sadou TLC Plus. Snižte spotřebu paliva při současném zvýšení tažné síly a výnosu sklizně.
Zatímco standardní TLC vypočítává správný tlak při každém použití, TLC Plus kontroluje tlak v pneumatikách ve vašem vozovém parku a v případě nutnosti doporučí úpravy. Prostřednictvím aplikace TLC Plus App budete mít přístup k údajům z traktoru nejen v blízkosti vozidla, ale také vzdáleně ze své kanceláře.
Discover how properly set up the TLC Plus Kit and get the most out of your tires!
Chcete více informací o aplikaci TLC Plus? Dejte nám vědět a my se vám co nejdříve ozveme