V této sekci najdete naší nabídku inovativních nástrojů a mobilních aplikací.
Při nastavení správného tlaku pneumatik můžete snížit variabilní náklady hospodaření až o více než 20 %. Aplikace TLC Plus je moderní systém kontroly na bázi senzorů, který měří rozdíl mezi optimálním tlakem v pneumatikách a skutečným tlakem v pneumatikách vašich traktorů.
Najděte si veškeré potřebné informace o nabídce Trelleborg, včetně užitečných informací jak využít své pneumatiky
Aplikace je k dispozici také ve verzi online
Verze pro PC je optimalizována pro Google Chrome, IE10 a následující verze.
Najděte si veškeré potřebné informace o nabídce Trelleborg, včetně užitečných informací jak využít své pneumatiky Trelleborg na maximum. Podívejte se i na najnovější videa a fotky s řešeními Trelleborg.
Aplikace vyhledávač prodejců (Trelleborg Dealer Locator) vám umožní najít nejbližšího prodejce pneumatik Trelleborg. S použitím mapových podkladů Google vám bude i doporučena nejrychlejší cesta, spolu s poskytnutím základních informací (adresa, telefon, webové stránky, email).