Twin Radial

Twin Radial

První radiální pneumatika Trelleborg  určená pro návěsovou techniku, ideální pro široké spektrum pracovních operací a vhodná na všechny typy zemědělských půd.

Trelleborg-Trailer-Tires-TWINRADIAL_200X281

Unikátní dezén pneumatiky Twin Radial umožňuje minimalizovat negativní dopady na půdy a trvalé travní porosty.

Nedávno dokončené testy prokázaly excelentní výkony na těžkých, jílovitých půdách, stejně jako při provozu na silnici, což vede k vyšší životnosti pneumatiky a rychlejší návratnosti vložené investice.

Výtečná ochrana půdy díky široké styčné ploše a zaoblení ramen zubů. Středová část "s bloky" napomáhá k rychlému a efektivnímu samočištění.
 - Vysoká provozní rychlost a ovladatelnost i při vysokém zatížení.
 - Vysoká nosnost a výborné záběrové vlastnosti při použití na hnané nápravě, stejně jako při použití jako návěsová pneumatika.
 - Výtečný jízdní komfort a dlouhá životnost díky speciálnímu dezénu a konstrukci bočnic.

Ke stažení

Twin Radial Brochure

Value at first sight  

Ke stažení (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Ke stažení (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ke stažení (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ke stažení (pdf)

Technická data

Pro tlakové stůl plný, klepněte na tlačítko "+" vedle velikosti

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

500/60R22.5 
155 D

520

1192

3600

537

550

AG16.00

15.00; 16.00; 17.00

4,0

I2

Tubeless

+

560/60R22.5 
161 D

552

1240

3824

559

600

AG16.00

16.00; 17.00

4,0

I2

Tubeless

+

 
  *

+

600/50R22.5 
159 D

600

1170

3550

530

550

AG 20.00

4,0

I2

Tubeless

+

600/55R26.5 
165 D

636

1341

4110

605

625

AG20.00

4,0

I2

Tubeless

+

650/65R30.5 
176 D

675

1635

4975

735

775

AG20.00

4,0

I2

Tubeless

+

680/55R26.5 
171 D

685

1420

4335

631

675

AG20.00

AG24.00

4,0

I2

Tubeless

+

710/50R26.5 
170 D

710

1355

4120

610

650

AG 24,00

4,0

I2

Tubeless

+

750/60R30.5 
181 D

790

1678

5130

756

800

AG24.00

4,0

I2

Tubeless

+

800/60R32 
185 D

800

1805

5440

810

875

DW27B

4,0

I2

Tubeless

+

850/50R30.5 
182 D

875

1630

4946

735

775

AG28.00

4,0

I2

Tubeless

+

Webové aplikace

Zdroje

Videa výrobku

Nový produkt

Kontaktujte nás

*
*
*
*
*
*
*
*