Teleskopické nakladače, traktorbagry a nakladače

Teleskopické nakladače, traktorbagry, nakladače

10Výrobky
TH400
  • Výborná stabilita a ovladatelnost
  • Výborná bezpečnost
  • Maximální odlonost proti praskání a nebezpečí prodření
Zjistěte si více

TH500
  • Vyjímečná odolonost běhounu
  • Záběrové vlastnosti
  • Prémiové samočistící schopnosti
Zjistěte si více




T550
  • Pneumatika pro symkem řízené stroje s dobrým záběrem a jízdním komfortem.
Zjistěte si více


MPX TB
MPX TB
  • Vyšší index zatížení pro výkony při velkém zatížení
  • Vylepšená tažná síla díky novému tvaru výstupků
Zjistěte si více

Kola a disky
  • Trelleborg je předním výrobcem pneumatik, který nabízí řešení v podobě kompletních kol v rozměru od 3´´ až do 54´´
Zjistěte si více