T480

Twin Forestry T480

When the going gets tough, T480 gets to work.
Twin Forestry T480 has a large contact area with low ground pressure for less impact on forest floor. 

Trelleborg-T480-200X281The T480’s transverse grooves and wide flat tire profile give it unmatched track grip and compatibility. Even without tracks, you’ll experience unmatched pulling power in every condition. And thanks to a tread with inter-lug terraces, have a self-cleaning tire that can always work harder and push further.

Ke stažení

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Ke stažení (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Ke stažení (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ke stažení (pdf)

Technická data

Pro tlakové stůl plný, klepněte na tlačítko "+" vedle velikosti

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Tlak ve stopě Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové S ocelovým kordem Tabulka tlaku

600/55-26.5 
165 A8 (165A2)

600

1340

4050

626

625

AG20.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

710/40-24.5 
163 A8 (163A2)

710

1220

3700

570

575

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/40-24.5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
173 A8 (173A2)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5 / 750/50-26.5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
168 A8 (175A2LT)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5/ 750/50-26,5

Steelbelt

+

750/55-26.5 
182 A8 (182A2)

750

1485

4485

690

700

AG24.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5 / 750/50-26.5

Steelbelt

+

780/50-28.5 
182 A8 (182A2)

780

1525

4660

705

725

AG26.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

Steelbelt

+

800/40-26.5 
170 A8 (170A2)

800

1340

4020

625

625

AG28.00

6,0

5,0

LS-2

Tubeless

800/40-26.5

Steelbelt

+

Webové aplikace

Zdroje

Videa výrobku

Nový produkt

Kontaktujte nás

*
*
*
*
*
*
*
*