T440

Twin Forestry T440

Nová lesnická pneumatika s výjimečnými vlastnostmi pro specální aplikace, které tento segment vyžaduje.
Očekávejte ještě vyšší trakci, stabilitu a dostupnost díky novému dezénu, zlepšené odolnosti a kompatibilitě s kolopásy než kdykoliv předtím.

Trelleborg Forestry T440_200X281 

More traction, better accessibility. T440 takes exclusive Trelleborg Progressive Traction™ on board for the best grip in the business.

Vtěší trakce, vtěší dostupnost — T440 využívá exkluzivní technologieTrelleborg Progressive Traction™ pro dosažení nejlepších záběrových vlastností na trhu. Byl použit známý koncept  mezizubního terasování, který zajišťuje lepší samočištění mezizubních prostor. Středy zubů a ramena jsou nyní masivnější, což činí pneumatiku T440 ještě vhodnější pro kolopásy.


Ke stažení

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Ke stažení (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Ke stažení (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ke stažení (pdf)

Technická data

Pro tlakové stůl plný, klepněte na tlačítko "+" vedle velikosti

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Tlak ve stopě Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové S ocelovým kordem Tabulka tlaku

650/45B22.5 
160 D

650

1160

3505

533

550

AG20.00

4,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
165 A8 (165A2)

600

1340

4050

626

625

AG20.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

710/40-24.5 
163 A8 (163A2)

710

1220

3700

570

575

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/40-24.5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
168 A8 (175A2LT)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5/ 750/50-26,5

Steelbelt

+

710/55-34 
167 A8 (174A2LT)

710

1650

4950

775

760

DW24A

DW23A

4.00

3,2

LS-2

Tubeless

700/55-34

Steelbelt

+

800/40-26.5 
170 A8 (170A2)

800

1340

4020

625

625

AG28.00

6.0

5,0

LS-2

Tubeless

800/40-26.5

Steelbelt

+

Webové aplikace

Zdroje

Videa výrobku

Nový produkt

Kontaktujte nás

*
*
*
*
*
*
*
*