Ostatní sklizňové stroje

Ostatní sklizňové stroje (sklizeň brambory, rajčat, podzemnice olejné, atd.)

6Výrobky
TM3000
  • Maximální únosnost pneumatiky při nízkých tlacích
  • Nejlepší varianta pro zvýšení vašich výnosů
Zjistěte si více

TM2000
  • Výborné záběrové vlastnosti
  • Maximální odolnost vůči poškození a průpichům
  • Optimální boční stabilita i v obtížném a kopcovitém terénu
Zjistěte si více

TH400
  • Výborná stabilita a ovladatelnost
  • Výborná bezpečnost
  • Maximální odlonost proti praskání a nebezpečí prodření
Zjistěte si více


Kola a disky
  • Trelleborg je předním výrobcem pneumatik, který nabízí řešení v podobě kompletních kol v rozměru od 3´´ až do 54´´
Zjistěte si více