Kombajny

Kombajny

11Výrobky
TM3000
  • Maximální únosnost pneumatiky při nízkých tlacích
  • Nejlepší varianta pro zvýšení vašich výnosů
Zjistěte si více

TM2000
  • Výborné záběrové vlastnosti
  • Maximální odolnost vůči poškození a průpichům
  • Optimální boční stabilita i v obtížném a kopcovitém terénu
Zjistěte si více

TM900 High Power
  • Vytvořena pro nejsilnější traktory s největšími požadavky na únosnost
  • Schopná přenést maximální trakci na povrch i u největších strojů
  • Výborná trakce na všech typech povrchů
Zjistěte si více

TM800
  • D rychlostní index (65km/h) při tlaku 1,6 baru
  • Schopna nést těžké pracovní nástroje s použitím nízkého tlaku
  • Extra široká styčná plocha
Zjistěte si více

TH400
  • Výborná stabilita a ovladatelnost
  • Výborná bezpečnost
  • Maximální odlonost proti praskání a nebezpečí prodření
Zjistěte si více

T414 Twin Tractor
  • Pneumatika s vysokými zuby a třemi stupni zalomení pro maximální záběr a výborné samočiště
Zjistěte si více

T404 Twin Implement
  • Vhodná pro lehčí terén
  • Charakteristická svým zaoblením v oblasti ramen a širokou styčnou plochou
Zjistěte si více

T421 Twin Implement
  • Unikátní diagonální pneumatiky s nárazníkem maximalizující styčnou plochu
Zjistěte si více

T423 Twin Implement
  • Vytvořená speciálně pro polní práce s maximálním respektem k ochraně půdy
Zjistěte si více

Kola a disky
  • Trelleborg je předním výrobcem pneumatik, který nabízí řešení v podobě kompletních kol v rozměru od 3´´ až do 54´´
Zjistěte si více


12