Kombajn na vinnou révu

Kombajny na vinnou révu

12Výrobky
TM700
  • Velmi dobré výkony a univerzálnost
  • Schopna optimalizovat výkony traktoru po celou dobu své životnosti
  • Vysoká úroveň komfortu a jízdní stability na silnici
Zjistěte si více




TM150
  • VF zvyšuje až o 40% nosnost při zachování stejného tlaku
  • Nové pneumatiky TM150 vám díky speciálnímu dezénu umožní překonat i obtížné pracovní podmínky díky speciálním bočnicím, které zvyšují stabilitu, zlepšují jízdní vlastnosti a komfort
Zjistěte si více

TM800
  • D rychlostní index (65km/h) při tlaku 1,6 baru
  • Schopna nést těžké pracovní nástroje s použitím nízkého tlaku
  • Extra široká styčná plocha
Zjistěte si více

T414 Twin Tractor
  • Pneumatika s vysokými zuby a třemi stupni zalomení pro maximální záběr a výborné samočiště
Zjistěte si více

T404 Twin Implement
  • Vhodná pro lehčí terén
  • Charakteristická svým zaoblením v oblasti ramen a širokou styčnou plochou
Zjistěte si více

T421 Twin Implement
  • Unikátní diagonální pneumatiky s nárazníkem maximalizující styčnou plochu
Zjistěte si více

T423 Twin Implement
  • Vytvořená speciálně pro polní práce s maximálním respektem k ochraně půdy
Zjistěte si více


12