Kombajn na bavlnu

Stroje na sklizeň bavlny

7Výrobky
TM3000
  • Maximální únosnost pneumatiky při nízkých tlacích
  • Nejlepší varianta pro zvýšení vašich výnosů
Zjistěte si více

TM700
  • Velmi dobré výkony a univerzálnost
  • Schopna optimalizovat výkony traktoru po celou dobu své životnosti
  • Vysoká úroveň komfortu a jízdní stability na silnici
Zjistěte si více


T410 Agroforest
  • Zesílené bočnice garantující zvýšenou ochranu proti poškození a proražení
  • Speciální tvar zubů pro zajištění maximálního záběru i v obtížném terénu
  • Vysoká úroveň stability i při nejtěžších aplikacích je zajištěna díky speciálnímu dezénu ramen
Zjistěte si více

TM90
  • Řada TM90 nabízí kopmletní šíři rozměrů pro traktory od 50 do 160 koní
  • Výborná trakce za všech podmínek v polních operacích díky mezizubnímu terasování
  • Široká středová část zubu zvyšující životnost na tvrdém povrchu
Zjistěte si více

Kola a disky
  • Trelleborg je předním výrobcem pneumatik, který nabízí řešení v podobě kompletních kol v rozměru od 3´´ až do 54´´
Zjistěte si více