Brawler HPS Solidflex Traction

Brawler HPS Solidflex Traction (Solid)

Pneumatiky Brawler HPS (High Performance Solid) jsou navrženy pro práci v extrémních podmínkách.

Pneumatiky Brawler HPS (High Performance Solid) jsou navrženy pro práci v extrémních podmínkách, jako je provoz v kovošrotu, překladištích odpadů a v těžařských provozech.

• Až třikrát více opotřebitelné pryže než u vzdušnicových pneumatik

• Pasuje na OEM kola

• Eliptické otvory pro zvýšený průhyb

• Konstrukce Soft Ride snižuje vibrace a chrání stroj a obsluhu

Ke stažení

Brawler HPS Soft Ride Brochure

Tough Jobs - Soft Ride  

Ke stažení (pdf)

Technická data

metric

Brawler HPS Solidflex Traction

Velikost pneumatiky
Alternativní velikost
Velikost ráfku
Celkový průměr [mm]
Šířka pneu [mm]
Hloubka profilu [mm]
Nosnost 10km/h [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1.340 446 155
8.805
20.5-25 525/80-25 17.0-25
1.495 527
188 12.155
23.5-25 605/80-25 19.5-25
1.630  606 216
15.320
26.5-25 685/80-25 22.0-25
1.715 718 236 18.295
29.5-25
25.0-25 1.845 761 264 22.540

Brawler HPS Solidflex Traction Soft Ride

Velikost pneumatiky
Alternativní velikost
Velikost ráfku
Celkový průměr [mm]
Šířka pneu [mm]
Hloubka profilu [mm]
Nosnost 10km/h [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1340 446 155
8805
20.5-25 525/80-25 17.0-25 1495 527
188 12155
23.5-25 605/80-25 19.5-25 1630  606 216
15320
26.5-25 685/80-25 22.0-25 1715 718 236 18295
29.5-25
25.0-25
1845
761
264
22540

Videa výrobku

Kontaktujte nás

*
*
*
*
*
*
*
*