Wozidło przegubowe | Pneumatiky a pásy pro stavební stroje | Trelleborg Wheels CZ

Wozidło przegubowe

Seria Trelleborg EMR jest przeznaczona do usprawniania produktywności w krytycznych zastosowaniach budowlanych. Mocna osnowa wykonana w całości ze stali oraz zaawansowana mieszanka zapewniają długą żywotność radialnych opon pneumatycznych EMR. Dodatkowo seria ta oferuje równe rozłożenie ładunku, zapewniając wygodę jazdy przy jednoczesnym obniżeniu zużycia paliwa.

2Výrobky
Pneumatiky řady EMR 1030
  • Zajišťuje vynikající ochranu proti poškození i životnost.
  • Umožňuje dobré ovládání a dokonalou přilnavost na písku, kamenech, štěrku nebo zemině.
  • Přispívá k udržování nízké spotřeby paliva.
Zjistěte si více

Pneumatiky řady EMR 1042
  • Zajišťuje vynikající ochranu proti poškození i životnost.
  • Umožňuje dobré ovládání a dokonalou přilnavost na písku, kamenech, štěrku nebo zemině.
  • Přispívá k udržování nízké spotřeby paliva.
Zjistěte si více