EMR 1030V - Tires & Wheels | Trelleborg Wheels CZ

Řada EMR

Pneumatiky řady EMR 1030V

Trelleborg EMR 1030VŘada EMR od společnosti Trelleborg je navržena s důrazem na zvýšení produktivity v nejdůležitějších stavebních aplikacích.

  • Zajišťuje vynikající ochranu proti poškození i životnost
  • Umožňuje dobré ovládání a dokonalou přilnavost na písku, kamenech, štěrku nebo zemině.
  • Přispívá k udržování nízké spotřeby paliva.
  • Radiální celoocelová konstrukce
  • Vyztužená kostra
  • Dezén běhounu pro více povrchů
  • Skvělé pohodlí při jízdě
  • Pneumatiky EMR určené pro použití na nakládačích a sklápěčích se hodí k nasazení v povrchových dolech a lomech, hlubinných dolech a také na stavbách.

Výkon, když jej potřebujete


Pneumatiky EMR určené pro použití na nakládačích a sklápěčích se hodí k nasazení v povrchových dolech a lomech, hlubinných dolech a také na stavbách.

Stáhnout

Tyto dokumenty ve formátu PDF obsahují veškeré potřebné informace o řadě EMR, od pokynů a rad až po tipy a podrobnosti ohledně určení rozměrů. 

EMR Series

Výkon, když jej potřebujete  

Ke stažení (pdf)

Technická Data

Loader/Transport Service


Tire 
size
 
 
Tread pattern Type
 
 Rim (permitted)
 
Overall Diameter (mm) Section Width (mm) Loaded
static radius
(mm)
Rolling
circumference
(mm)
Tread
depth
(mm)
Service description
LI/SS
 
Tire load capacity (kg) at 10 (km/h) Tire
pressure
(bar)
Tire load capacity (kg) at 50 (km/h) Tire pressure (bar)
17.5 R 25 EMR 1020
TL
14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)
1.349 434 588 4.100 28  
*
176 A2/157 B

 
7.100


4,50

 
4.125
 

3,50
EMR 1030
TL
14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)
1.347 442 610 4.068 28  
*
176 A2/157 B
 

7.100


4,50
   
   
4.125 3,50
20.5 R 25 EMR 1020
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.389 540 643 4.527 31 **
193 A2/177 B

11.500

5,75
   
7.300 4,50
EMR 1030
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.490 536 647 4.514 36 **
193 A2/177 B

11.500

5,75
   
7.300 4,50
EMR 1030V
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.494 523 644 4.511 36 **
193 A2

11.500

5,75
   
   
EMR 1050
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.542 525 685 4.732 85 **
193 A2

11.500

5,75
   
   
23.5 R 25 EMR 1020
TL
19.50/2.5-25  1.613 614 691 4.879 34 **
201 A2/185 B

14.500

5,75
   
9.250 4,50
EMR 1030
TL
19.50/2.5-25  1.613 614 694 4.888 38 **
201 A2/185 B

5,75
   
14.500 9.250 4,50
EMR 1040
TL
19.50/2.5-25  1.670 616 729 5.023 60 **
201 A2/185 B

14.500

5,75
   
9.250 4,50
EMR 1050
TL
19.50/2.5-25  1.668 609 737 5.109 90 **
201 A2

14.500

5,75
   
   
26.5 R 25 EMR 1030
TL
22.00/3.0-25 1.747 676 749 5.300 41 **
209 A2/193 B

18.500

5,75
   
11.500 4,50
EMR 1040
TL
22.00/3.0-25 1.794 684 744 5.387 60 **
209 A2/193 B

18.500

5,75
   
11.500 4,50
EMR 1050
TL
22.00/3.0-25 1.792 676 780 5.477 97 **
209 A2

18.500

5,75
   
   
750/65 R 25 EMR 1030
TL
24.00/3.0-25 1.609 724 685 4.917 44 **
209 A2/190 B

18.500

6,25
   
10.600 4,25
29.5 R 25 EMR 1030
TL
25.00/3.5-25 1.872 764 794 5.628 43 **
216 A2/200 B

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1040
TL
25.00/3.5-25 1.919 765 824 5.787 65 **
216 A2/200 B

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1042
TL
25.00/3.5-25 1.870 740 806 5.626 60 **
200 B/216 A2

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1050
TL
25.00/3.5-25 1.916 742 832 5.799 110 **
216 A2

22.400

5,75
   
   
18.00 R 33 EMR 1045
TL
13.00/2.5-33 1.873 491 858 5.613 54 **
191 B
     
10.900 6,50

*/** - Index of tire strength

Videa výrobku

Chcete se dozvědět více o vlastnostech řady EMR? Tato produktová videa obsahují všechny důležité podrobnosti. 

Kontaktujte nás

*
*
*
*
*
*
*
*