PS1000 | Trelleborg Wheels

PS1000

Zvyšte svou efektivitu, zlepšete své výsledky. Více než pneumatika: vynikající hodnota pro váš provoz.



PS1000PS1000Pneumatiky Trelleborg jsou navrženy tak, aby zajišťovaly bezpečnost, stabilitu a produktivitu při provozu a různých způsobech použití. V tomto náročném prostředí zvyšujeme s PS1000 laťku. Dokonalá kombinace naší inovativní Pit Stop Line se speciálními sloučeninami a novým designem zajišťuje vynikající kvalitu, která obsluze zaručí provozuschopnost, efektivitu a bezpečnost.

Naše nová prvotřídní dvoustupňová sloučenina a konstrukce pneumatiky mají z hlediska životnosti  vynikající výsledky. Nové pneumatiky PS1000 mají až o 30 % delší životnost než konkurenční pneumatiky dostupné na trhu. To vede k velmi nízkým nákladům za hodinu. 
Kromě toho zajišťují PS1000 díky zavedení nové tlumicí směsi vynikající stabilitu a manipulaci s vozidlem a obsluze poskytují vynikající komfort.

Inovativní tlumicí vrstva zajišťuje, že je teplo uvnitř pneumatiky regulováno, a to zabraňuje poruchám a zvyšuje délku provozuschopnosti.
Díky PS1000 už žádné prostoje, rizika prokluzování ve vlhkém počasí a pouze vynikající výkon.

Ke stažení

PS1000

Zvyšte svou efektivitu zlepšete své výsledky  

Ke stažení (pdf)

Technická data

Velikost Sloučeniny Nosnost [kg]
víceúčelové bez značení Elcon ProHD ProTex Ostatní vozidla Vyvážený vysokozdvižný vozík do rychlosti 25 km/h
hladké trakce hladké trakce hladké trakce hladké trakce hladké trakce @ 6
Km/h
@ 10
Km/h
@ 16
Km/h
Zátěžové kolo Volant
10x4x6½ * X   X   X   X   X   780 640 555 565 465
10x5x6½ X X X X X X X X X X 1010 830 725 735 605
12x4½x8 X X X X X X X X X X 1045 860 745 760 620
13½x5½x8 * X X X X X X X X X X 1510 1240 1080 1095 895
14x4½x8 X   X   X   X   X   1170 960 830 850 695
14x5x10 X   X   X   X   X   1335 1095 955 970 795
15x5x11¼ X X X X X X X X X X 1390 1140 990 1010 830
16x5x10½ X X X X X X X X X X 1510 1240 1080 1095 895
16x6x10½ X X X X X X X X X X 1910 1570 1360 1390 1140
16x7x10½ X   X   X   X   X   2325 1910 1660 1685 1380
16¼x5x11¼ X   X   X   X   X   1530 1250 1090 1105 905
16¼x6x11¼ X X X X X X X X X X 1920 1580 1370 1395 1140
16¼x7x11¼ X   X   X   X   X   2325 1900 1650 1680 1350
18x6x12⅛ X X X X X X X X X X 2100 1720 1500 1525 1250
18x7x12⅛ X X X X X X X X X X 2550 2100 1820 1855 1520
18x8x12⅛ X   X   X   X   X   3000 2475 2150 2180 1790
21x7x15 X X X X X X X X X X 2875 2350 2050 2085 1710
21x8x15 X X X X X X X X X X 3375 2775 2425 2445 2015
21x9x15 X   X   X   X   X   3900 3200 2775 2830 2320
22x8x16 X   X   X   X   X   3500 2875 2500 2545 2085
22x9x16 X X X X X X X X X X 4050 3325 2875 2930 2400
22x12x16 X X X X X X X X X X 5626 4625 4025 4090 3350
28x12x22 X   X   X   X   X   6740 5540 4820 4900 4015


Verze PS1000 Traction je k dispozici od 1. čtvrtletí 2021
* velikost k dispozici od 2. čtvrtletí 2021


Pit Stop Line na PS1000

Pit Stop Line, inovace Trelleborg pro naši prémiovou řadu, umožňuje obsluze a správcům vozového parku se 100% přesností rozpoznat, kdy je třeba vyměnit pneumatiky. PS1000 integruje Pit Stop Line do nového prvotřídního lisu na pevné pneumatice.

Pit Stop Line je oranžový pruh, který se objeví přibližně 100 hodin před okamžikem, kde je nutné provést výměnu pneumatik. Pit Stop Line zajišťuje, že jsou pneumatiky vyměněny pouze při opotřebení, čímž se zabrání jejich předčasné výměně a příliš velkým nákladům nebo jejich pozdní výměně a rizikům týkajícím se bezpečnosti stroje a obsluhy. 
Výhody
  • Hodnota za vynaložené peníze: maximální využití pneumatiky
  • Nejlepší doba provozuschopnosti: minimalizujte výměnu pneumatik
  • Efektivní plánování: naplánujte výměnu pneumatik 100 hodin předem
  • Zvýšená bezpečnost: bez rizika příliš pozdě vyměněných pneumatik
  • Snižte dopad na životní prostředí: spotřebujte méně, konzumujte méně, likvidujte méně
  • Společnost Trelleborg uvádí na trh pneumatiku nové generace PS1000 pro použití při manipulaci s materiálem

    Společnost Trelleborg Wheel Systems uvádí na trh špičkové řešení pneumatik pro manipulaci s materiálem PS1000. Více než jen pneumatika: jedná se o novou generaci vysoce kvalitní pevné lisované pneumatiky pro vysokozdvižné vozíky, která je vybavena inovativním Pit Stop Line, vyrobená ze speciálních sloučenin a má nový design, který zaručuje provozuschopnost, efektivitu a bezpečnost obsluhy a zároveň snižuje celkové náklady  a dopad na životní prostředí.

    Kontaktujte nás

    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *