Brawler HPS Smooth

Brawler HPS Smooth (Solid) 

Pneumatiky Brawler HPS (High Performance Solid) jsou navrženy pro práci v extrémních podmínkách.

Trelleborg_Brawler_HPS-Smooth_200x281

Pneumatiky Brawler HPS (High Performance Solid) jsou navrženy pro práci v extrémních podmínkách, jako je provoz v kovošrotu, překladištích odpadů a v těžařských provozech.

• Až třikrát více opotřebitelné pryže než u vzdušnicových pneumatik

• Pasuje na OEM kola

• K dispozici trakční vzorek s hloubkou až 7 inch (17,8 cm)

Ke stažení

Brawler HPS Soft Ride Brochure

Tough Jobs - Soft Ride  

Ke stažení (pdf)

Technická data

metric
Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
17.5x25/14 1340 446 155 563 11745 10220 9400
20.5x25/17 1495 527 188 835 16210 14105 12970
23.5x25/19 1630 606 216 1168 20425 17770 16340
26.5x25/22 1715 718 236 1557 24390 21220 19515
29.5x25/25 1845 761 264 1956 30050 26145 24040

Videa výrobku

Kontaktujte nás

*
*
*
*
*
*
*
*