Pneumatiky pro lesní harvestory, transportéry a přívěsy

Lesnické harvestory, vyvážečky a vleky

8Výrobky
Twin Forestry T404
  • Výborná trakce bez nutnosti použití dodatečných pomůcek
  • Úhel zubů zajišťuje výbornou stabilitu a terénní dostupnost
Zjistěte si více

Twin Forestry T440
  • Exkluzivní nový dezén vytvořený pro maximalizaci samočistících schopností a trakci na každém povrchu
  • Maximální záběrové vlastnosti, maximální výkonnost s nebo bez použití kolopásů
  • Pneumatika s ocelovými nárazníky se zvýšenou odolností pro nepřetržitý provoz i v těžkých podmínkách
Zjistěte si více

Twin Forestry T414
  • Výborná trakce bez nutnosti použití dodatečných pomůcek
  • Úhel zubů zajišťuje výbornou stabilitu a terénní dostupnost
Zjistěte si více

Twin Forestry 421SB
  • Výborná trakce bez nutnosti použití dodatečných pomůcek
  • Úhel zubů zajišťuje výbornou stabilitu a terénní dostupnost
Zjistěte si více

Twin Forestry 428SB
  • Široká pneumatika s rovným profilem dodává excelentní kompatibilitu s kolopásy a řetězy
  • Speciální pryžová ohrana v oblasti ramen zvyšuje otěruvzdornost a snižuje nebezpečí z poškození při použití kolopásů a řetězů
Zjistěte si více

Twin Forestry T480
  • Improved track compatibility
  • Maximum grip, maximum performance with and without tracks
  • Improved grip in tracks
Zjistěte si více

Kola a disky
  • Trelleborg je předním výrobcem pneumatik, který nabízí řešení v podobě kompletních kol v rozměru od 3´´ až do 54´´
Zjistěte si více