Kola Trelleborg Split

Kola Trelleborg Split

Kola Trelleborg Split jsou vhodná pro malé a střední průmyslové přívěsy, vysokozdvižné vozíky, pozemní podpůrná zařízení, vozíky na zavazadla a celou řadu souvisejících aplikací.

Trelleborg_Wheels_Split_200x281

Trelleborg je předním dodavatelem vysoce kvalitních sestav kol pro průmyslové aplikace, jako jsou zařízení pro manipulaci s materiálem, průmyslové přívěsy, osobní transportéry, pozemní podpůrná zařízení, vysokozdvižné plošiny, stavební zařízení a mnoho dalších. Naše sady kol mohou být navrženy podle konkrétních OEM požadavků nebo vyrobeny na základě individuálních potřeb zákazníka.

Kola Trelleborg Split jsou konstruována tak, aby dva kusy po pevném sešroubení vytvořily ráfek se dvěma pevnými přírubami a spojovacím diskem. Tato kola jsou vhodná pro malé a střední průmyslové přívěsy, vysokozdvižné vozíky, pozemní podpůrná zařízení, vozíky na zavazadla a celou řadu souvisejících aplikací.

• 8” – 12” řešení 

• Vhodné pro superelastické a vzdušnicové dušové pneumatiky

• Dostupné bez otvoru na ventilek

Ke stažení

Industrial Wheels

 

Ke stažení (pdf)

Technická data

8"– 12"

Diameter Wheel Size Tire Size
8 2.50C-8 4.00-8
2.50C-8 15x4½-8
3.00D-8 15x4½-8
3.00D-8 4.00-8
3.00D-8 5.00-8
4.33R-8 18x7-8
9 4.00E-9 140/55-9
4.00E-9 6.00-9
10 5.00F-10 180/60-10
5.00F-10 6.50-10
12 5.00S-12 6.00-12
5.00S-12 7.00-12

Kontaktujte nás

*
*
*
*
*
*
*
*