Trelleborg a Dana společně vyvinuly pokročilý systém kontroly tlaku v pneumatikách zemědělských strojů | Trelleborg Wheels CZ

Trelleborg

Trelleborg a Dana společně vyvinuly pokročilý systém kontroly tlaku v pneumatikách zemědělských strojů

Trelleborg kolové systémy a Dana Incorporated společně vyvinuly revoluční řešení Central Tire Inflation (CTIS – system centrálního tlaku) pro zemědělské stroje. Tento koncept CTIS bude poprvé představen na blížící se výstavě Agritechnica 2019, která se koná ve dnech 10.-16. listopadu  tohoto roku. Označení CTIS+ Inside, je systém, jenž bude montován již při výrobě stroje a umožní  řidičům traktorů snižovat či zvyšovat tlak přímo z kabiny stroje na základě doporučeného tlaku. Doporučený tlak bude vypočítán na pomocí aplikace TLC.

Paolo Pompei, prezident divize kolových systémů Trelleborg k tomu řekl: “Věříme, že v blízké budoucnosti dojde díky propojení sytému CTIS s novou genrerací traktorů ke zvýšení účinnosti a efektivnosti všech zemědělských činností. Tím se budeme přibližovat k našem cíli, kterým je efektinější, trvale udržitelné zemědělství.  Poslední výzkumy ukazují, že v případě použití správného tlaku v pneumatikách je možné snížit variabilní náklady až o 20% spolu se snížením dopadu na životní prostředí (uhlíková stopa).”

Novinka je založena na systému CTIS, který je již na trhu dostupný, a jeho propojení s novými komponenty a softwarem dodaným společností Trelleborg, TLC. Pompei k tomu dodal:  “Na základě nejnovějších průzkůmů mezi zákazníky bude tento systém široce rozšířen v horizontu tří až pěti let. Předpokládá se, že do roku 2025 bude nejméně jeden ze tří traktorů s výkonem nad 120 koní, vyrobených v Evropě a v Severní Americe, tímto systémem standardně vybaven. Věříme, že tento trend snižování nákladů a zvyšování efektivity nejen systémem CTIS vezmou za své nejen stávající zákazníci. Již před mnoha lety Trelleborg nastoupil tuto cestu chytrými technolgiemi variabilního huštění (VIP - Variable Inflation Pressure a zátěžového kalkulátoru TLC (Trelleborg Load Calculator). Nyní jsme se rozhodli spojit s lídrem na trhu kterým je DANA, abychom doplnili naší technologii a rozšířili možnosti použití pro přední výrobce traktorů a profesionální zemědělce.”

“Trelleborg a Dana vytvořili silné partnerství s předními výrobci traktorů díky vysoce sofistikovanému řešení, které zvýší efektivitu jejích strojů,” řekl Aziz Aghili, prezident ospolečnosti Dana Off-Highway Drive and Motion Technologies.

“Naším cílem je doladit nové řešení do konce roku 2020 tak, aby ho nová generace traktorů mohla naplno využívat od roku 2021. DO té doby bude možné využít nové řešení I pro náhradní potřebu – v případě změny ráfků,” dodal Pompei.

CTIS+ Inside bude oficiálně představen Danou na společné tiskové konferenci během výstavy Agrotechnica 11.listopadu, v 10:00 na stánku Trelleborg (hala 20, stánek A04). Tisková konference je volně přístupná a bude online přenášena přes sociální sítě.

Celé řešení bude navíc k dispozici na stánku Trelleborg, kde si ho budou moci všichni návštěvníci reálně prohlédnout.

Stáhněte celý dokument PDF tiskové zprávy:

"Trelleborg a Dana společně vyvinuly pokročilý systém kontroly tlaku v pneumatikách zemědělských strojů"

Click here to download images (.zip) in low resolution