Trelleborg přejde na obnovitelné zdroje ve výrobním závodě na Srí Lance

Trelleborg

Trelleborg přejde na obnovitelné zdroje ve výrobním závodě na Srí Lance

Trelleborg kolové systémy začne využívat obnovitelné zdroje ve svém výrobním závodě na Srí Lance v klíčovém procesu – při produkci páry, která je nezbytnou součástí technologického procesu. Tato významná investice nejen že sníží ekologickou stopu celého výrobního závodu, ale zvýší i efektivitu celého procesu. Výrobní závod, který se nachází ve městě Makola, blízko hlavního města Colombo, zaměstnává vice než 850 lidí a v jeho sortimentu jsou zejména plnopryžové pneumatiky  a pneumatiky pro zahradní technika (LAT).

Doposud byla výroba páry zajišťována olejovým bojlerem, který zvyšoval množství CO2. Po dokončení investic a spuštění nového zdroje na biomasu (červen 2019) dojde ke snížení emisí až o 90%.

Paolo Pompei, president kolových systémů ve společnosti Trelleborg řekl: “Tato investice plně odpovídá závazku společnosti, která se snaží minimalizovat dopady na životní prostředí. Od výroby pneumatik, během jejich používání i při jejich likvidaci. Navíc spuštění nového kotle na biomasu s sebou přináší i ekonomické výhody: zvýší efektivitu vynaložených nákladů – nižší náročnost na výrobní zdroje. Biomasa je dalším dílkem ve skládačce nazvané Blue DimensionTM – vedoucí k celkové udržitelnosti, kombinující výhody pro životní prostředí i pro uživatele, díky vyšší efektivitě a produktivitě.”

Tradiční výroba pneumatik ve výrobním závodě znamená znečištění asi 11000 tunami CO2, což odpovídán spotřebě asi 3,5 milionu litrů topného oleje ročně. Díky zavedení kotle na biomasu dojde ke snížení na méně než 1000 tun CO2, což je vice než o 90% méně, než tomu dříve bývalo. Biomasa bude využívána od místních dodavatelů, čím se ještě vice podpoří ekonomika regionu.

Je to další z velkého počtu vylepšení, ke kterým Trelleborg za poslední dobu přistoupil, aby tak napomohl k udržitelnějšímu životnímu prostředí a ochraně všeho, co je důležité I pro budoucí generace.

Stáhněte celý dokument PDF tiskové zprávy:

"Trelleborg přejde na obnovitelné zdroje ve výrobním závodě na Srí Lance"