Trelleborg CTIS+ Inside systém byl nominován na Cenu za inovaci Elmia Lantbruka | Trelleborg Wheels CZ

Trelleborg

Trelleborg CTIS+ Inside systém byl nominován na Cenu za inovaci Elmia Lantbruka

Systém CTIS+ od Trelleborg Wheels Systems, který dokáže chytře měnit tlak u traktorových pneumatik, je mezi 24 nominovanými kandidáty na prestižní Cenu za inovaci Elmia Lantbruka. Ta vyznamenává nové a inovativní technologie, jež pohání švédské zemědělství a zvyšují jeho hodnotu. Produkty, které v soutěži zvítězí, jsou následně na švédském trhu více propagovány, jelikož podporují růst zemědělského sektoru prostřednictvím technologií, které vyhovují potřebám zemědělců.

Magnus Jacknér, manažer prodeje zemědělských a lesnických pneumatik v Trelleborg Wheel Systems ve Švédsku, říká: “Máme z této nominace velkou radost a těšíme se až na veletrhu Elmia Lantrubruka v únoru 2021 předvedeme chytré funkce systému Trelleborg CTIS+. Naše výrobky jsou navrženy tak, aby podporovaly efektivitu, produktivitu a udržitelnost zemědělství. Jsme nadšeni, že zemědělcům ve Švédsku ukážeme, jak jim systém CTIS + může pomoci rozvíjet jejich podnikání. “

Se sytémem Trelleborg CTIS+ nebo také “CTIS+ Inside”, může řidič traktoru měnit tlak v pneumatikách přímo ze své kabiny, a to podle doporučeného tlaku vypočítaného pomocí pokročilého softwaru Zátěžového kalkulátoru Trelleborg (TLC) s plně integrovaným centrálním systémem řízení tlaku OEM.

“V Trelleborgu pomocí našich chytrých řešení optimalizujeme výrobu a zajišťujeme bezpečnost při zemědělských činnostech. S naším systémem CTIS+ mohou farmáři upravovat hustotu tlaku z pohodlí své kabiny, a zároveň výrazně snížit variabilní náklady na zemědělskou produkci stejně jako dopad na životní prostředí. Díky zapojení digitálních technologií, jako jsou například vyspělé systémy CTIS, do nové generace traktorů, zaznamenají zemědělci výrazný nárust v efektivitě, produktivitě a udržitelnosti při jejich práci na poli” dodává Magnus Jacknér.

Vítězné produkty porota představí po pečlivém uvážení v září tohoto roku. Zlato obdrží výrobek, který na trh přináší nové inovace a technologie. Stříbro poputuje produktu, jenž může přispět k růstu švédského zemědělství. Kritéria, která se při hodnocení produktů zohledňují, jsou dopad na životní prostředí, pracovní prostředí, kvalita produktu a dobré životní podmínky zvířat.

Slavnostní předání cen se bude konat 11. února 2021, během výstavy Elmia Lantbruka, jež se bude konat 10.-12. února 2021 na výstavišti a kongresovém centru Elmia v Jönköpingu ve Švédsku.

Chcete-li zjistit více o funkcích a výhodách systému Trelleborg CTIS + Inside, navštivte CTIS+ System

Pro vice informací o kandidátech a samotné akci navštivte: https://www.elmia.se/en/lantbruk/

Download the entire PDF document of the press release

"Trelleborg’s CTIS+ system nominated for Elmia Lantbruk Innovation Award"

Click here to download the Media Kit