Aplikace Trelleborg TLC Plus získla další ocenění

Trelleborg

Aplikace Trelleborg TLC Plus získla další ocenění

Aplikace TLC Plus od Trelleborgu získala ocenění ‘Disruptor Excellence Award 2019’ za svůj systém kontroly tlaku založený na použití senzorů.  Stalo se tak během konference v Amsterodamu, která se konala ve dnech 11-12 dubna.

Toto ocenění přišlo po úspěšném představení aplikace TLC Plus v průběhu mezinárodních výstav EIMA a SIMA, které se konaly koncem loňského a začátkem letošního roku (Bologna v listopadu 2018 a Paříž v únoru 2019). Inovativní řešení, které měří tlak v reálním čase a porovnává s optimálním, doporučeným samotnou aplikací bylo shledáno jako nejvýznamejší nástroj pro přesné zemědělství. Porota byla složená z vrcholných manažerů nadnárodních společností, kteří se zemědlskou problematikou zabývají.

Lorenzo Ciferri, marketingový ředitel divize kolových systémů ve společnosti Trelleborg k tomu řekl:” Naše digitální transformace začala před pár lety, když jsme se rozhodli vytvořit inovativní nástroje pro naše zákazníky, abychom jim pomohli zefektivnit jejich farmaření, zvýšit výkonnost jejich strojů a to vše s důrazem na udržitelný rozvoj celého odvětví. Toto ocenění bereme jako ocenění celého týmu, který na tom od začátku pracuje.

"Použití správného tlaku může snížit variabilní náklady až o 20%. Nejde jen o snížení spotřeby, ale I celkové zvýšení efektivity, úsporu pracovního času a budoucí vyšší výnosy, které jsou s tím spojené. Toto vše porota vysoce ocenila.”

Big Disruption Conference je každoroční konference, na které se řeší nejnovější trendy, možnosti a zejména problémy spojené se zemědělstvím. Nejde zde ovšem pouze o samotné odvětví, ale o globální pohled na věc, včetně internetu strojů a aktuální problematiky sítí 5G.

Aplikace TLC Plus App od Trelleborgu je dostupná na App Store a Google Play.

Stáhněte celý dokument PDF tiskové zprávy:

"Aplikace Trelleborg TLC Plus získla další ocenění"






Trelleborg TLC Plus Awarded Disruptor Excellence Award