Zemědělské ráfky

Zemědělské ráfky Trelleborg jsou navržené pro použití na traktorech, postřikovačích a kombajnech.
- Válcované disky se symetrickým i asymetrickým profilem a s 5° sklonem dosedací části
- Dostupný v profilech W-DW-TW (patentovaný design) a MW
- Dostupné ve velikostech 24 až 54 palců
- Pevná nebo nastavitelná konfigurace
- Dostupné s funkcí Trelleborg High Knurling (AK)
- Vhodné pro duální montáž (DUO500 a Twinning)
Ke stažení
Zdroje
Webové aplikace

Katalog pneumatik
Najděte si veškeré potřebné informace o nabídce Trelleborg, včetně užitečných informací jak využít své pneumatiky Trelleborg na maximum. Podívejte se i na najnovější videa a fotky s řešeními Trelleborg.

Vyhledávač prodejců

Zátěžový kalkulátor
Nová aplikace Trelleborg TLC Plus
Při nastavení správného tlaku pneumatik můžete snížit variabilní náklady hospodaření až o více než 20 %. Aplikace TLC Plus je moderní systém kontroly na bázi senzorů, který měří rozdíl mezi optimálním tlakem v pneumatikách a skutečným tlakem v pneumatikách vašich traktorů.

Tire iBrochure
Najděte si veškeré potřebné informace o nabídce Trelleborg, včetně užitečných informací jak využít své pneumatiky Trelleborg na maximum. Podívejte se i na najnovější videa a fotky s řešeními Trelleborg.
Videa výrobku
Podobné produkty

TM1060

TH400

TM150

TM3000

TM700 ProgressiveTraction

Twin Forestry T440
Exkluzivní nový dezén vytvořený pro maximalizaci samočistících schopností a trakci na každém povrchu