XP900
XP900 je ideální pneumatika pro aplikace s vysokou intenzitou provozu v různých podmínkách.
Pneumatika XP900, vhodná pro vnitřní i venkovní použití, nabízí dlouhou životnost a vysokou stabilitu, čímž maximalizuje výkon vašich vysokozdvižných vozíků. Směs je vyrobena z pokročilých materiálů, které zmenšují dopad na životní prostředí a pomáhají trvale snižovat emise CO2.
Downloads
XP900
Technická data
LOC+STD | Product Dimensions [mm] | Load Capacity [kg] | ||||||||
Size | Alternative Size | Rim | Pattern | Overall Diameter | Section Width | Other | Counterbalanced Lift Trucks up to 25 km/h | |||
Static | Load Wheel | Steering Wheel | ||||||||
15x4½-8 | 125/75-8 | 3.00D-8 | Traction | ■ |
380 | 115 | 1.210 | 1.040 | 800 | |
5.00-8 | 3.00D-8 | Traction | ■ |
451 | 121 | 1.650 | 1.415 | 1.090 | ||
16x6-8 | 150/75-8 | 4.33R-8 | Traction | ■ |
412 | 151 | 1.740 | 1.495 | 1.150 | |
18x7-8 | 180/70-8 | 4.33R-8 | Traction | ■ |
457 | 146 | 2.490 | 2.145 | 1.650 | |
140/55-9 | 15x5.5-9 | 4,00E-9 | Traction | ■ |
381 | 130 | 1.360 | 1.170 | 900 | |
6.00-9 | 4,00E-9 | Traction | ■ |
528 | 142 | 2.190 | 1.885 | 1.450 | ||
21x8-9 | 200/75-9 | 6,00E-9 | Traction | ■ |
516 | 188 | 3.200 | 2.755 | 2.120 | |
6.50-10 | 5.00F-10 | Traction | ■ |
571 | 165 | 2.720 | 2.340 | 1.800 | ||
200/50-10* | 6.50F-10 | Traction | ■ |
457 | 194 | 2.870 | 2.470 | 1.900 | ||
23x9-10 | 225/75-10 | 6.50F-10 | Traction | ■ |
583 | 208 | 4.000 | 3.445 | 2.650 | |
7.00-12 | 5.00S-12 | Traction | ■ |
657 | 168 | 3.380 | 2.920 | 2.240 | ||
23x10-12* | 250/60-12 | 8.00G-12 | Traction | ■ |
575 | 230 | 4.380 | 3.770 | 2.900 | |
27x10-12 | 250/75-12 | 8.00G-12 | Traction | ■ |
676 | 230 | 4.530 | 3.900 | 3.000 | |
7.00-15 | 29x8-15 | 5.5-15 | Traction | ■ |
723 | 186 | 4.115 | 3.545 | 2.725 | |
8.25-15 | 6.5-15 | Traction | ■ |
813 | 203 | 5.510 | 4.750 | 3.650 | ||
28x9-15 | 225/75-15 (8.15-15) | 7.0-15 | Traction | ■ |
700 | 206 | 4.530 | 3.900 | 3.000 | |
250-15 | 250/70-15 | 7.0-15 | Traction | ■ |
713 | 211 | 5.510 | 4.745 | 3.650 | |
250-15 | 250/70-15 | 7.5-15 | Traction | ■ |
713 | 211 | 5.510 | 4.745 | 3.650 | |
300-15 | 315/70-15 | 8.0-15 | Traction | ■ |
814 | 241 | 6.795 | 5.850 | 4.500 | |
355/45-15* | 28x12½-15 | 9.75-15 | Traction | ■ |
692 | 287 | 6.610 | 5.690 | 4.375 | |
355/50-15* | 9.75-15 | Traction | ■ |
713 | 283 | 6.610 | 5.690 | 4.375 | ||
355/65-15 | 32x12½-15 (350-15) | 9.75-15 | Traction | ■ | 818 | 300 | 9.060 | 7.800 | 6.000 |
Videa výrobku
Skvělá volba pro aplikace s vysokou intenzitou
XP900 poskytuje vynikající výkon po celou dobu provozu.
Umožňuje dosahovat stabilně vyšší průměrné rychlosti, délky přejezdu, podporuje snadné zatáčení, což zvyšuje efektivitu a přináší vysoký výkon ve všech operacích s vysokým nasazením manipulační techniky.
Inovativní design
Pokročilý design pneumatiky XP900 zajišťuje vysokou životnost jak při vnitřním, tak venkovním nasazení.
Použitá směs pneumatiky byla navržena tak, aby podávala spolehlivý výkon v nejrůznějších provozních podmínkách a prostředích. Díky tomu je XP900 vynikající volbou pro ty, kteří vyžadují spolehlivost a dlouhou životnost pneumatik.
Optimální řešení pro vaše podnikání
Vysoký výkon pro všechny vaše aplikace
Pneumatika XP900 je vysoce odolná, zabraňuje tvorbě tepla i při vícesměnném provozu.
Přináší nízkou rychlost hromadění tepla v porovnání s konkurenčními značkami, když je používána při aplikaci s vysokou intenzitou.