XP800
Pneumatika nové generace, navržena pro spolehlivost asolidní výkon
Největší výzvou při manilupaci s materiálem je dosáhnout nejvyššího výkonu a zároveň udržet náklady pod kontrolou.
Pneumatika Trelleborg XP800 byla navržena, aby tuto výzvu zvládla. Je zářoveň nejodolnější pneumatikou pro středně náročné aplikace.
Je vysoce spolehlivá a dosahuje výborných výsledků.
Ke stažení
V těchto PDF najdete všechny potřebné informace o pneumatice XP800 od instrukcí, rad a tipů po dostupné rozměry.
XP800
Prémiová spolehlivost
Technická data
Load capacity [Kg] | |||||||||
Tire type & Compound availability STD LOC Both |
Product dimensions [mm] |
Other | Counterbalanced Lift trauck up to 25 Km/h |
||||||
Size | Alternative Size | Rim | Multi Purpose | Non Marking | Overall Diameter |
Section Width | Static | Load Wheel | Steering Wheel |
3.00-4** | 2.10-4 | STD | STD | 252 | 83 | 295 | 260 | 195 | |
3.00-4** | 2.50C-4 | STD | STD | 252 | 83 | 295 | 260 | 195 | |
4.00-8** | 3.00D-8 | Both | Both | 405 | 110 | 1100 | 950 | 730 | |
5.00-8 | 3.00D-8 | Both | Both | 453 | 122 | 1650 | 1415 | 1090 | |
15x4 1/2-8 | 125/75-8 | 3.00D-8 | Both | Both | 375 | 121 | 1210 | 1040 | 800 |
16x6-8 | 150/75-8 | 4.33R-8 | Both | Both | 413 | 156 | 1740 | 1495 | 1150 |
18x7-8 | 180/70-8 | 4.33R-8 | Both | Both | 450 | 162 | 2490 | 2145 | 1650 |
140/55-9 | 15x5.5-9 | 4.00E-9 | Both | Both | 375 | 140 | 1390 | 1170 | 900 |
6.00-9 | 4.00E-9 | Both | Both | 523 | 148 | 2190 | 1885 | 1450 | |
21x8-9 | 200/75-9 | 4.00E-9 | Both | Both | 518 | 191 | 3200 | 2755 | 2120 |
6.50-10 | 5.00F-10 | Both | Both | 570 | 167 | 2720 | 2340 | 1800 | |
200/50-10 | 6.50F-10 | Both | Both | 452 | 200 | 2870 | 2470 | 1900 | |
23x9-10 | 225/75-10 | 6.50F-10 | Both | Both | 578 |
202 |
4000 | 3445 | 2650 |
7.00-12 | 250/60-12 | 5.00S-12 | Both | Both | 653 | 179 | 3380 | 2920 | 2240 |
23x10-12 | 250/75-12 | 8.00G-12 | Both | Both | 575 | 242 | 4380 | 3770 | 2900 |
27x10-12 | 29x8-15 | 8.00G-12 | Both | Both | 674 | 243 | 4530 | 3900 | 3000 |
7.00-15* | 29x8-15 | 5.5-15 | Both | Both | 724 | 196 | 4115 | 3545 | 2725 |
7.00-15* | 6.0-15 | STD | STD | 724 | 196 | 4115 | 3545 | 2725 | |
7.50-15* | 6.5-15 | Both | Both | 747 | 210 | 4530 | 3900 | 3000 | |
8.25-15 | 6.5-15 | Both | Both | 812 | 211 | 5510 | 4750 | 3650 | |
28x9-15 | 225/75-15 (8.15-15) |
7.0-15 | Both | Both | 689 | 224 | 4530 | 3900 | 3000 |
250-15 | 250/70-15 | 7.0-15 | Both | Both | 709 | 244 | 5510 | 4745 | 3650 |
250-15 | 250/70-15 | 7.5-15 | Both | Both | 709 | 244 | 5510 | 4745 | 3650 |
300-15 | 315/70-15 | 8.0-15 | Both | Both | 810 | 258 | 6795 | 5850 | 4500 |
355/45-15* | 28x12.5-15 | 9.75-15 | Both | Both | 683 | 294 | 6610 | 5690 | 4375 |
355/50-15* | 9.75-15 | Both | Both | 712 | 296 | 6610 | 5690 | 4375 | |
355/65-15* | 32x12.5-15 (350-15) |
9.75-15 | Both | Both | 817 | 295 | 9060 | 7800 | 6000 |
10.00-20** | 290/95-20 | 7.0-20 | STD | STD | 1035 | 263 | 7550 | 6000 | 5000 |
10.00-20** | 290/95-20 | 7.5-20 | STD | STD | 1035 | 263 | 7550 | 6000 | 5000 |
10.00-20** | 290/95-20 | 8.0-20 | STD | STD | 1035 | 263 | 7550 | 6000 | 5000 |
12.00-20** | 330/95-20 | 8.0-20 | STD | STD | 1091 | 284 | 9515 | 7560 | 6300 |
12.00-20** | 330/95-20 | 8.5-20 | STD | STD | 1091 | 284 | 9515 | 7560 | 6300 |
XP800. Pokročilý dezén
Nová pneumatika XP800 byla vytvořena pro zlepšení výkonu při vniřním i venkovním použití k maximálnímu využití produktivity stroje.
XP800. Správná volba
Naším posláním je pomoci vám při výběru vhodné pneumatiky podle povozních podmínek.
Pneumatika XP800 je skvělou volbou pro středně náročné provozy. Stručný popis najdete níže.
Vynikající stabilita
Díky extra širokému dezénu nabízí pneumatika XP800 vyjímečnou stabilitu během jízdy i při manipulaci s těžkým nákladem.
Optimální životnost pneumatiky
Graf ukazuje, že pneumatika XP800 zaručuje nejlepší náklady na vlastnictví pneu ve středně náročných aplikacích; potenciálně šetří až 11 % nákladů oproti konkurenčním výrobkům.
Dostupné směsi
Videa výrobku
Chcete být v kontaktu? Napište nám a my se vám obratem ozveme.