Pod kontrolou za všech okolností

Vědět, kdy je nutné vyměnit průmyslovou pneumatiku je zásadní – výměna provedená příliš brzy znamená riziko vysokých nákladů, výměna příliš pozdě znamená ohrožení bezpečnosti strojů a obsluhy.
Kolové systémy Trelleborg přináší inovaci pro prémiové řady našich pneumatik, díky kterým bude obsluha i správce vozového parku vědět se 100% přesností, kdy je nutná výměna pneumatik – této inovaci říkáme „Pit Stop Line“.
Pit Stop Line funguje jednoduše – na povrchu opotřebené pneumatiky se objeví výrazný oranžový pruh, který označuje, že je nutné objednat nové pneumatiky a jejich montáž. Jakmile se na pneumatice objeví pruh Pit Stop Line, zbývá jí zhruba 100 hodin životnosti. To umožňuje naplánovat montáž nových pneumatik na nejvhodnější dobu.
Maximální hodnota, maximální provozuschopnost
Výběrem Pit Stop Line můžete snížit výměny pneumatik až o 20 %
Průmyslové plnopryžové pneumatiky se obvykle mění při 25 % zbývající životnosti. Volba pneumatik Pit Stop Line znamená, že vždy získáte maximální hodnotu za vaše peníze, protože nikdy nebudete měnit pneumatiky příliš brzy.
Výměna provedená příliš brzy také znamená nepotřebné odstavení vysokozdvižného vozíku. Výběr pneumatik Pit Stop eliminuje nepotřebné prostoje a udržuje stroje v provozu.