Custom Sizes (Solid)
Kolové systémy Trelleborg nabízí širokou nabídku řešení na míru vašim potřebám.
Rozumíme tomu, že náročné podmínky někdy vyžadují použití větších pneumatik nebo speciálních vzorků. Společně vytvoříme tu pravou pneumatiku, která poskytuje nejlepší celkovou hodnotu vlastnictví. Náš specializovaný technický personál s vámi bude spolupracovat na vytvoření pneumatiky libovolné velikosti až do 80,0“ a s na míru vytvořeným trakčním vzorkem s hloubkou až 7 inch (17,8 cm).
• Kompatibilní OEM montáž
• Vytvořeno pro extrémní podmínky a vysoké zatížení
• Prémiová pryž pro těžařské provozy zaručuje delší životnost
• K dispozici trakční vzorky na míru
• Vyšší nosnost než vzdušnicové pneumatiky
• Méně údržby než vzdušnicové pneumatiky
Chcete být v kontaktu? Napište nám a my se vám obratem ozveme.