cd1

Trelleborg na další zastávce své evropské předváděcí tour 2016

Trelleborg na další zastávce své evropské předváděcí tour 2016

Další zastávkou na evroské tour 2016 byla pro Trelleborg výstava Q-Team ve dnech 17. a 18. září  v belgickém Waremme. Po oba dva dny byly 2x denně předáděny výhody širokých pneumatik, které zvyšují efektivitu a produktivitu farmaření. 

K ukázce sloužily 2 traktory Case CVX 195, které se pohybovaly na dvousetmetrové dráze s odlišnými pneumatikami. První traktor měl pneumatiky Trelleborg VF 710/60R38 TM1060 a VF 600/60R28 TM1060, zatímco druhý měl standardní pneumatiky Trelleborg 650/65R38 TM800 a 540/65R28 TM800.

Oba traktory byly propojeny kovovým lanem k třetímu Case Optum 300, který sloužil jako brzdící. Lano bylo na kladce, takže se mohlo volně pohybovat a umožnilo tak traktorům ukázat jejich záběrové vlastnosti. Během testu probíhalo i digitální měření, jehož výsledky byly okamžitě k dispozici. 

Cílem akce bylo ukázat novou sérii pneumatik TM1060, která je schopna pracovat s velmim nízkými tlaky  a vytvořit zvláště velkou styčnou plochu, která díky technologii progresivní trakce zvyšuje efektivitu zemědělských operací a zvyšuje výnosy.

Lorenzo Ciferri, marketingový ředitel zemědělských a lesnických pneumatik pro Trelleborg, zdůrazňuje, že  zhutnění půdy není pouze záležitostí efektivity ale i dlouhodobé produktivity. „S extra širokými pneumatikami Trelleborg můžete snížit tlak působící na půdu, zatímco hmotnost nákladu zůstane nezměněna. Zhutnění půdy je v dnešní době mnohem větší než v minulosti, zejména kvůli zvětšování farmářského vybavení a na to Trelleborg myslí.“

Road Show 2016 byla zahájena v červnu prvními zastávkami v Německu, a bude pokračovat přes několik zemí Evropy, Čínu až do Jižní Afriky. Na všech plánovaných zastávkách bylo a bude předvedeno nejvhodnější spojení dodavatele kompletních  kol Trelleborg spolu se zástupci jednotlivých výrobců traktorů a zemědělské techniky. 

V případě zájmu o účast na některé z dalších zastávek prosím navštivte naše webové strány www.trelleborg-roadshow.com. www.trelleborg-roadshow.com.