cd2

Trelleborg rozšiřuje řadu radiálních pneumatik EMR pro nakladače a sklápěče

TWS-EMR1051-1042-1024x575
Trelleborg Wheel Systems představuje novinky v řadě EMR radiálních pneumatik pro zemní práce v kritických aplikacích. Nové rozměry pneumatik pro řady EMR 1042 a EMR 1051 budou uvolněny k prodeji začátkem roku 2021. Jejich výhodou je lepší výkon, vyšší komfort pro obsluhu a prodloužená životnost.

Marcelo Mantovani, Product Manager Construction, Trelleborg, říká: “Stejně jako naše celoroční pneumatika EMR 1025, tak i rozšířená řada EMR v sobě spojuje nejmodernější design a výrobní postupy, které aplikujeme na naše speciální pneumatiky pro průmyslové využití. Jako přední výrobce na trhu se specializovanými pneumatikami hledá Trelleborg neustále nová řešení, která zlepšují produktivitu našich zákazníků. Obě pneumatiky, EMR 1042 i EMR 1051, nabízejí lepší záběr, zvýšenou ochranu před poškozením a trvanlivost, navíc i vyztuženou kostru a ochranu bočnic pro prodloužení životnosti pneumatik a zvýšené pohodlí pro operátory.“

Pneumatika EMR 1042, speciálně navržená pro kloubové dumpry a kolové nakladače, maximalizuje výkon techniky při dopravě materiálu v otevřených lomech, stavebních pracích či úpravách terénu. Pro zvýšení životnosti je pneumatika vybavena ochranným zesíleným pryžovým kruhem na bočnici 
a robustní kostrou. Písek, kamení, štěrk ani hlína pro ni nejsou díky výjimečné přilnavosti a záběru žádný problém. Nová pneumatika EMR 1042 bude kromě současné velikosti 29,5R25 dostupná 
i v rozměrech 23,5R25 a 26,5R25.

Se špičkovou technologií v podobě dezénu pneumatiky přináší řada EMR 1051 zákazníkům nejlepší možné řešení intenzifikace při nakládání materiálů. Stejně jako u řady EMR 1042, zajistí její speciální dezén dokonalou přilnavost tam, kde je to nejvíce potřeba, ať už při práci v otevřených lomech, na staveništích nebo při terénních úpravách. Model EMR 1051, vyrobený z nejmodernějších směsí, se silnou radiální kostrou a extra hlubokým dezénem, optimalizuje rozložení zátěže a životnost pneumatik a zároveň zvyšuje jízdní komfort a optimalizuje spotřebu paliva.

Řada EMR 1051 zahrnuje tyto nové rozměry: 20.5R2523.5R25, 26.5R25 a 29.5R25.

Více informací o novinkách řady EMR získáte na:

EMR 1042: https://www.trelleborg.com/cs/wheels/v%C3%BDrobky,-a-,%C5%99e%C5%A1en%C3%AD/pneu-pro-pozemni-pohyb/kloubovy-dampr/emr-1042

EMR 1051: https://www.trelleborg.com/cs/wheels/v%C3%BDrobky,-a-,%C5%99e%C5%A1en%C3%AD/pneu-pro-pozemni-pohyb/kolovy-nakladac/earth-moving-radial-tires-1051

 

Donwload the Press Kit in all local languages