Bezpečnost je v automobilovém průmyslu na prvním místě
Vzhledem k tomu, že elektromobily jsou do značné míry závislé na elektronických součástkách a elektroinstalaci, je nezbytné je chránit před korozí a tím zabezpečit odpovídající výkon, bezpečnost a dlouhou životnost vozidla.
Díky své jedinečné kompozitní technologii poskytuje podložka Rubore® Washer optimální těsnicí ochranu elektrických systémů, ve kterých jsou použity šrouby a svorníky.
Náš třívrstvý materiál Rubore®, který je pro tyto aplikace ideální, má kovovou vrstvu vloženou mezi dvě pryžové vrstvy. Pomocí pokročilých technologií zpracování je pryž vulkanizována k nosnému kovu, čímž vzniká pevný a odolný laminát.
Vlastnosti a výhody
- Pevná a spolehlivá konstrukce plní těsnicí funkci po celou dobu životnosti systému
- Přizpůsobivost pryžové vrstvy umožňuje účinné utěsnění povrchových nedokonalostí jakou jsou škrábance nebo prohlubně a zabraňuje mikroúnikům
- Velmi těsné uložení zajišťuje prakticky bezchybné utěsnění
- Pevně spojené vrstvy pryž-kov-pryž plní i funkci silového pojištění šroubového spoje proti povolení
- Vynikající odolnost proti tzv. lokálním korozím v místě mezi hlavou šroubu a spojovanou součástí
Vlastnosti těsnicí podložky Rubore® Washer
Proč právě podložka Rubore® Washer
Čím je výjimečná