Elastomerová těsnění jsou přirozeně lepivá, což může způsobit jejich slepení a tím ovlivnit jejich funkčnost a výkonnost. K vyřešení tohoto problému se často u těsnicích prvků používají povlaky, které snižují tření a zabraňují slepení během montáže nebo jiného použití, čímž se zvyšuje jejich životnost a výkon celého zařízení.
Vzhledem k tomu, že se průmyslová odvětví kvůli obavám o životní prostředí a zdraví odklánějí od sloučenin PFAS, zejména od fluorovaných povrchově aktivních látek, nabízí společnost Trelleborg Sealing Solutions tzv. FlexCoat™ NG - suchý povlak nové generace na bázi laku. FlexCoat™ NG slouží jako alternativa povrchových úprav na bázi PTFE bez obsahu PFAS*. Tento povlak prokazatelně snižuje tření a poskytuje výrazně lepší výkon.
Klíčové výhody povlaku FlexCoat™ NG
- Vysoce výkonná řešení bez obsahu PFAS* – o krok napřed před předpisy s účinnou alternativou povlaků na bázi PTFE.
- Snížení tření – testy prokázaly, že výrazně snižuje tření při montáži a dynamických operacích, čímž zvyšuje životnost těsnění a výkon zařízení.
- Pružný a odolný povrch – složení odolné proti praskání zajišťuje, že nedochází k únikům ani prasklinám, a to ani během natažení a zpětnému uvolnění.
- Výjimečná všestrannost – kompatibilita s širokou škálou směsí, UV indikátory pro snadnou kontrolu a přizpůsobitelné barvy pro snadnou identifikaci dílů.
- Široký rozsah provozních teplot – spolehlivě funguje v rozmezí od -40 °C do +200 °C/ od -40 °F do +392 °F.
- Možnosti transparentních a barevných povlaků – splňují vizuální požadavky nebo optimalizují identifikaci dílů, přičemž jsou zachovány funkční výhody.