Trelleborg uvádí na trh pneumatiku nové generace PS1000 pro manipulační techniku
Trelleborg Wheels Systems uvádí na trh pneumatiku PS1000, která je špičkovým řešením pro stroje manipulační techniky. PS1000 představuje více než jen další běžnou pneumatiku. Jedná se o novou generaci vysoce kvalitních bandážových pneumatik pro vysokozdvižné vozíky. Použití inovativního prvku Pit Stop Line, speciálních směsí a nový design zaručují uživateli skvělou funkčnost, efektivitu a bezpečnost při současné redukci nákladů a dopadů na životní prostředí.
Lorenzo Ciferri, viceprezident pro marketing a komunikaci v Trelleborg uvádí: „PS1000 je významnou pneumatikou nejen pro společnost Trelleborg, ale i pro celé odvětví výroby pneumatik. Pro maximální výkon, pohodlí a životnost jsme do těchto bandážových pneumatik zakomponovali naši inovativní technologii Pit Stop Line. Naše studie ukazují, že PS1000 vydrží až o 30 % déle než jiné pneumatiky na trhu, což výrazně snižuje hodinové provozní náklady.“
PS1000 se ve své vnitřní konstrukci může pochlubit dvěma vrstvami směsi. První směs umožňuje pohodlnější užívání, nízký valivý odpor a redukci hromadění tepla pro maximální funkčnost. Druhá směs svým složením zajišťuje pneumatice dlouhou životnost. Přidáním inovativního řešení Pit Stop Line mohou zákazníci ušetřit čas i peníze, jelikož se vyhnou předčasné výměně pneumatiky či zbytečné poruše stroje a jeho následné odstávce. Jakmile se na pneumatice objeví výrazně oranžový pruh Pit Stop Line, zbývá ji zhruba 100 hodin životnosti, díky čemuž bude obsluha i správa vozového parku vědět se 100% přesností, kdy je nutné pneumatiku vyměnit.
Model PS1000 bude dostupný s hladkým nebo trakčním profilem. Hladká verze umožňuje díky velmi vysoké vrstvě běhounu, inovativní tlumící směsi a konkávnímu tvaru bočnice vynikající stabilitu, pohodlí a maximální životnost. Záběrový dezén nabízí stejné vlastnosti, ale s vyšší trakcí pro lepší výkon na mokru.
Pro obě verze mohou být použity různé směsi – víceúčelové, elektricky vodivé a stopy nezanechávající směsi ProHD, nebo Protex, díky nimž jsou pneumatiky vhodné pro širokou škálu aplikací. Na trhu budou tyto pneumatiky k dostání v hladké verzi od září 2020, eventuelně v první čtvrtletí roku 2021 v případě trakčního dezénu.
„Pneumatiky určené pro manipulační techniku jsou nepostradatelným pomocníkem v dnešním světe propojeném rychlými dodavatelskými řetězci a umožnují tak růst globálního průmyslu. Klíčové vlastnosti PS1000 poskytují uživatelům manipulační techniky nadstandardní výkon a různorodé využití při zachování bezpečnosti, stabilit a výkonnosti.“ dodává Ciferri.
Více informací o pneumatice PS1000 naleznete na PS1000