Isolast® je perfluorelastomer, který kombinuje elastické vlastnosti fluorkaučuku (FKM) s vysokou chemickou a tepelnou odolností PTFE. Isolast® Perfluorelastomerové O-kroužky mohou být použity v aplikacích s vysokou provozní teplotou až do +325°C. Dodávají se v metrických i palcových rozměrech dle ISO 3601, AS 568 A, BS 1806 a BS 4518. Dále jsou k dispozici šňůry kruhového průřezu, folie, desky a výlisky na zakázku.Elektronický katalog (metric) Elektronický katalog (inch)
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Product Images
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
E Catalog Links
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs